(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การลดต้นทุนทำได้โดย ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงแรงงาน ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า แกน X พื้น สเตจ 2 ประเภท (มิลลิเมตร): 30 × 50 และ 40 × 80
รหัสสินค้า |
---|
XMB30-50 |
XMB40-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N] (kgf) | พื้นผิว สเตจ (มิลลิเมตร) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,014.47 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 29.4( | 30 ×50 | ±17 | ||
฿ 5,685.14 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 39.2 ( | 40 ×80 | ±32 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง | วิธีการให้อาหาร | มือจับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Anodize ซาติน สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง