(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การลดต้นทุนทำได้โดย ข้อต่อลด จำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงแรงงาน ชนิดสี่เหลี่ยมผืนผ้า แกน X พื้น สเตจ 2 ประเภท (มิลลิเมตร): 30 × 50 และ 40 × 80
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง | วิธีการให้อาหาร | มือจับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Anodize ซาติน สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N](kgf) | 29.4( | พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) | 30 ×50 |
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)(มิลลิเมตร) | ±17 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XMA30-50 ในชุด สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XMA ซีรีส์แบบสี่เหลี่ยม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง