1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XMA series ชนิด แบบเหลี่ยม

สเตจสไลด์หางเหยี่ยว XMA series ชนิด แบบเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,571.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลดต้นทุนด้วยการลดปริมาณชิ้นส่วนและชั่วโมงการทำงาน

รหัสสินค้า
XMA25
XMA40
XMA60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N]
(kgf)
พื้นผิว สเตจ
(มิลลิเมตร)
ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)
(มิลลิเมตร)

฿ 4,571.94

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 1029.4(25 ×25±6

฿ 4,830.83

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 7 วัน 1029.4(40 ×40±12

฿ 5,354.34

PRECISE POSITIONING STAGE 1 ชิ้น 9 วัน 1039.2 (60 ×60±21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 100.1 ถึง วิธีการให้อาหาร มือจับ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน Anodize ซาติน สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) สไลด์ประกบ หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด ขั้นตอน แกน X