(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุนมือจับที่แตกต่างกัน
รหัสสินค้า |
---|
XTSC-70-2 |
XTSC-150-5 |
XTSC-150-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) | การเคลื่อนย้ายจำนวนเงินต่อการหมุนที่ มือจับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,278.44 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ±17 | 2 | ||
฿ 14,674.07 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ±57 | 5 | ||
฿ 14,674.07 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ±57 | 10 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง | วิธีการให้อาหาร | มือจับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Anodize ซาติน สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N](kgf) | 29.4 | พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) | 25 ×40 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง