(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- Long Stage (แกน X) รุ่น XLSR จาก MIRUC OPTICAL
- สเตจยาวเป็นสเตจที่มีระยะสโตรกยาว เพรียวบาง และน้ำหนักเบา ทำมาจากอลูมิเนียมอัลลอยด์
- สามารถติดสเตจได้โดยใช้สกรู M2 จากด้านหน้าหรือ M3 จากด้านหลัง
- ขนาดเวที 25 X 42 มม.
- ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุดคือ 14.7 N (XLSR-100BC) และ 29.4 N (XLSR-100 / XLSR-150)
- ระยะการเคลื่อนที่สามารถเลือกได้ 2 แบบ ±40 มม. (XLSR-100 / XLSR-100BC) และ ±65 มม. (XLSR-150)
รหัสสินค้า |
---|
XLSR-100 |
XLSR-100BC |
XLSR-150 |
XLSR-150BC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [N] (kgf) | ระยะทางใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,763.58 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29.4 | ±40 | ||
฿ 12,013.38 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14.7 | ±40 | ||
฿ 12,428.92 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 29.4 | ±65 | ||
฿ 14,739.19 | PRECISE POSITIONING STAGE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 14.7 | ±65 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) | 100.1 ถึง | วิธีการให้อาหาร | มือจับ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | Anodize ซาติน สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ชนิด | ขั้นตอน แกน X | พื้นผิว สเตจ(มิลลิเมตร) | 25 ×42 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง