(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ซีรีส์ MS รุ่นพื้นฐานเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ขายมาอย่างยาวนานและมีความต้องการที่หลากหลาย ตั้งแต่งาน สนาม ไปจนถึงการติดตั้งในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ
MS-1 (A)
MS-45
MS-90
MS-90 (พิเศษ)
* ไม่รวม ไมโครมิเตอร์ ช่องมองภาพ (แผ่นสเกล) เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ วัตถุ
รหัสสินค้า |
---|
MS-1(A) |
MS-45 |
MS-90 |
MS-90(トク) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | มุม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,735.85 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 127.1 | 0° | ||
฿ 42,440.91 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | - | 45° | ||
฿ 42,446.33 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 163 | 90° | ||
฿ 44,536.11 | OPTICAL PARTS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 132 | 90° |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | เลนส์-กระบอก | ระยะห่างระหว่างแกน(มิลลิเมตร) | 90 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง