(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● ฝาปิดสำหรับอะลูมิเนียมเฟรม Yamato [วัสดุ]เรซิ่น (PPS)
รหัสสินค้า |
---|
YEC-2020 |
YEC-2040 |
YEC-3030 |
YEC-3060 |
YEC-4040 |
YEC-4080 |
YEC-6060 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดการรีดขึ้นรูป | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 75.79 | YAMATO | 1 ชิ้น | 10 วัน | YF2020-4 | 20 | 20 | 4562138860285 | 177-7572 | 1.50 | ||
฿ 86.88 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | YF2040-4 | 40 | 20 | 4562138860292 | 177-7581 | 2.55 | ||
฿ 159.00 | YAMATO | 1 ชิ้น | 12 วัน | YF3030-6 | 30 | 30 | 4562138860308 | 177-7599 | 3.50 | ||
฿ 236.00 | YAMATO | 1 ชิ้น | 1 วัน | YF3060-6 | 60 | 30 | 4562138860315 | 177-7602 | 6.00 | ||
฿ 144.10 | YAMATO | 1 ชิ้น | 1 วัน | YF4040-8 | 40 | 40 | 4562138860322 | 177-7629 | 5.26 | ||
฿ 292.78 | YAMATO | 1 ชิ้น | 5 วัน | YF4080-8 | 80 | 40 | 4562138860339 | 177-7637 | 8.40 | ||
฿ 233.69 | YAMATO | 1 ชิ้น | 14 วัน | YF6060-6 | 60 | 60 | 4562138860346 | 177-7611 | 9.50 |
กำลังโหลด …
ประเภท ฝาครอบ | แบบเหลี่ยม | วิธีการติดตั้ง | ฝาครอบ หยุด | วัสดุ | เรซิ่น (PPS) |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 5 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง