1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ ท่อเหล็ก เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ PT หกเหลี่ยม - จากฟลอล

อุปกรณ์ ท่อเหล็ก เกลียว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ PT หกเหลี่ยม - จากฟลอล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 226.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รองรับท่อ สเตนเลส
·ผลิตภัณฑ์ ข้อต่อฟิตติ้ง ใหม่ ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานที่ง่ายขึ้นโดยการอัพเกรดตัว ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว ธรรมดาเพิ่มเติม

รหัสสินค้า
V6S-02
V6S-03
V6S-04
V6S-06
V6S-08
V6S-10
V6S-12
V6S-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 L
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 243.77

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 4B (8 A)254549123024624733-948838

฿ 226.28

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 8B (10 A)274549123024662733-949650

฿ 319.15

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)334549123024709733-9500103

฿ 461.46

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 3 / 4B (20 A)384549123024730733-9518155

฿ 656.00

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1B (25 A)444549123024761733-9526310

฿ 893.55

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 4B (32 A)494549123024792733-9534403

฿ 1,363.18

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 1 1 / 2B (40 A)534549123024822733-9542651

฿ 1,609.97

FLOBAL 1 ชิ้น 5 วัน 2B (50 A)594549123024846733-9551810

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ SCS13A
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด 1.0 mpa หรือน้อยกว่า
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่ มาตรฐานที่รับรอง เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B0203 สภาวะ แรงดันใช้งานสูงสุด ไอ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ที่ 300 °สูงสุด, 1.0 mpa / น้ำคงที่ที่ 120 ° C สูงสุด, 2.0 mpa
ปริมาณ 1