(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทำงานร่วมกับท่อ สเตนเลส
·ผลิตภัณฑ์ข้อต่อใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นโดยการอัพเกรดเพิ่มเติมจากข้อต่อแบบเดิม
รหัสสินค้า |
---|
VPTS-01 |
VPTS-02 |
VPTS-03 |
VPTS-04 |
VPTS-06 |
VPTS-08 |
VPTS-10 |
VPTS-12 |
VPTS-16 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 228.79 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 23 | 15 | 4549123024334 | 734-1555 | 22 | ||
฿ 230.18 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 4B (8 A) | 29 | 19 | 4549123024372 | 734-1563 | 40 | ||
฿ 231.11 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 30 | 22 | 4549123024419 | 734-1571 | 46 | ||
฿ 345.08 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 38 | 27 | 4549123024457 | 734-1580 | 83 | ||
฿ 431.85 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 40 | 33 | 4549123024488 | 734-1598 | 120 | ||
฿ 482.85 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 45 | 40 | 4549123024518 | 734-1601 | 176 | ||
฿ 790.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 51 | 49 | 4549123024549 | 734-1610 | 252 | ||
฿ 971.08 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 54 | 55.5 | 4549123024570 | 734-1628 | 318 | ||
฿ 1,219.24 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 64 | 68 | 4549123024600 | 734-1636 | 538 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304TP |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด | 1.0 mpa หรือน้อยกว่า |
เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน | ไม่ | มาตรฐานที่รับรอง | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS B0203 | สภาวะ แรงดันใช้งานสูงสุด | ไอ, อากาศ, แก๊ส, น้ำมัน ที่ 300 °สูงสุด, 1.0 mpa / น้ำคงที่ที่ 120 ° C สูงสุด, 2.0 mpa |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง