1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ แขวนประตู "niko" ( ล้อ เดียว) (ที่แขวนรถเข็น)

ล้อ แขวนประตู "niko" ( ล้อ เดียว) (ที่แขวนรถเข็น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●การใช้ ตลับลูกปืน ขนาดใหญ่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าที่แขวน สายคาด เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นและมั่นคงโดยใช้แรงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

[การประยุกต์ใช้งาน]
●ที่แขวน สายคาด (แบบ ชนิดลูกกลิ้ง เดี่ยว) สำหรับไม้แขวนรถเข็น

การใช้

● รถที่ แบบแขวน สำหรับแขวนประตู (ประเภทยานพาหนะเดี่ยว)

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก (กก. / ชิ้น): 5.0
● บังคับ ราง: หมายเลข 21
● ชื่อสินค้า: ล้อ เดี่ยวสำหรับที่แขวนรถเข็น
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานยุโรป EN1527
รหัสสินค้า
23HE-2WH-TR
24HE-2WH-TR
25HE-2WH-TR
27HE-2WH-TR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดน้ำหนัก
(กก. / PC)
บังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 1023771-07630.15

฿ 1,383.33

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 2024771-10420.32

฿ 2,653.08

HELM HELLAS 1 ชิ้น 8 วัน 5025771-13360.7

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 20027771-19723.68

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ประตู โรเลอร์ และปั้นจั่น วัสดุ เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1