1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนประตู "niko" ( ข้อต่อ สายเดี่ยว สลักเกลียว )

อุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนประตู "niko" ( ข้อต่อ สายเดี่ยว สลักเกลียว )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
●ชุด ตลับลูกปืน/รองลื่น ชนิด สลักเกลียว สำหรับไม้แขวนประตู

รหัสสินค้า
21HE-BB
23HE-BB
24HE-BB
25HE-BB
26HE-BB
27HE-BB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 21771-0402

฿ 623.71

HELM HELLAS 1 ชิ้น 19 วัน 23771-0844

฿ 795.74

HELM HELLAS 1 ชิ้น 8 วัน 24771-1123

฿ 1,593.66

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 25771-1433

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 26771-1824

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 27771-2065

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ไม้แขวนเสื้อ วัสดุ เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1