1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แขวนประตู "นิโก้" ไกด์

แขวนประตู "นิโก้" ไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●รางไกด์ นำที่ทำจาก วัสดุ เหล็กกล้า คุณภาพสูง ที่ ผ่านการ การชุบผิว ไฟฟ้ามี ความทนทาน สูงมากนอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลว่า การเคลือบผิว หลุดลอกเนื่องจากการเสื่อมสภาพตามอายุเป็นต้น

[การประยุกต์ใช้งาน]
●เป็น ราง สำหรับ ลูกกลิ้งนำทาง

รหัสสินค้า
21HE-G1820
21HE-G2730
21HE-G3640
25HE-G1820
25HE-G2730
25HE-G3640
234HE-G1820
234HE-G2730
234HE-G3640
267HE-G1820
267HE-G2730
267HE-G3640
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
บังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 182021771-0445

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 273021771-0453

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 364021771-0461

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 182025771-1468

฿ 3,566.99

HELM HELLAS 1 ชิ้น 7 วัน 273025771-1476

฿ 4,754.93

HELM HELLAS 1 ชิ้น 9 วัน 364025771-1484

฿ 756.19

HELM HELLAS 1 ชิ้น 6 วัน 182023, 24771-0640

฿ 773.55

HELM HELLAS 1 ชิ้น 6 วัน 273023, 24771-0658

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 364023, 24771-0666

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 182026, 27771-1638

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 273026, 27771-1646

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 364026, 27771-1654

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ราง วัสดุ เหล็กกล้า (ไฟฟ้า) มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1