1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประตูโรงเก็บ ล้อ แขวน "nico" ( ล้อ เดียว) ( ล้อ แขวนสำหรับม่าน)

ประตูโรงเก็บ ล้อ แขวน "nico" ( ล้อ เดียว) ( ล้อ แขวนสำหรับม่าน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ใช้เป็น ล้อ แขวนผ้าม่าน [วัสดุ] เหล็กกล้า (ชุบไฟฟ้า), ไนล่อน

การใช้

● รถที่ แบบแขวน สำหรับแขวนประตู (ประเภทยานพาหนะเดี่ยว)

สเปค

● พิกัดน้ำหนัก (กก. / ชิ้น): 10.0
● บังคับ ราง: หมายเลข 21
● ชื่อสินค้า: ล้อ แขวนสำหรับผ้าม่าน
● ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานยุโรป EN1527
รหัสสินค้า
21HE-2WH-C
23HE-2WH-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ราง
(จำนวน)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 336.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น 12 วัน 21771-03130.02

฿ 100.00

HELM HELLAS 1 ชิ้น ขอราคา 23771-07470.04

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ประตู โรเลอร์ และปั้นจั่น วัสดุ เหล็กกล้า (electroplated) ไนล่อน พิกัดน้ำหนัก(กก. / PC) 10
มาตรฐานยุโรป เหมาะสำหรับEN1527 หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1