(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับน้ำ น้ำมัน และก๊าซ
· สามารถใช้งานได้ในโรงงานต่างๆ รวมถึง กระดาษ และเยื่อกระดาษ ปิโตรเคมี เครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป การต่อเรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะ ตัวเสื้อ และการบำบัดน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
304S6A |
304S8A |
304S10A |
304S15A |
304S20A |
304S25A |
304S32A |
304S40A |
304S50A |
304S65A |
304S80A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ค่ากำหนดของเกลียว M1 | L (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 124.95 | INOKKU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 8B (6 A) | 20 | 14.0 | 4560128122504 | 175-5633 | 14 | ||
฿ 165.04 ฿ 95.01 | INOKKU | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 4B (8 A) | 24 | 16.7 | 4560128122511 | 175-5641 | 19 | ||
฿ 126.50 | INOKKU | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 8B (10 A) | 25 | 20.21 | 4560128122528 | 175-5650 | 24 | ||
฿ 195.20 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 / 2B (15 A) | 32 | 24.61 | 4560128122535 | 175-5668 | 42 | |
฿ 245.32 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3 / 4B (20 A) | 35 | 30.41 | 4560128122542 | 175-5676 | 61 | |
฿ 369.43 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1B (25 A) | 41 | 37.71 | 4560128122559 | 175-5684 | 101 | |
฿ 513.83 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 45 | 46.61 | 4560128122566 | 175-5692 | 147 | |
฿ 604.79 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 45 | 52.8 | 4560128122573 | 175-5706 | 176 | |
฿ 876.83 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2B (50 A) | 54 | 65.0 | 4560128122580 | 175-5714 | 296 | |
฿ 1,460.96 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 65 | 82.0 | 4560128122597 | 175-5722 | 467 | |
฿ 1,902.23 | INOKKU | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 6 วัน | 3B (80 A) | 71 | 95.0 | 4560128122603 | 175-5731 | 625 |
กำลังโหลด …
รูปทรงเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | ชนิดการเชื่อมต่อ | สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 | Rc | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / แก๊ส / น้ำมัน | ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | เคลือบเรซิ่นด้านใน | ไม่ | จำนวน(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง