(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●อุปกรณ์แหล่งจ่าย ยึด ตะปู ประมาณ 5 เท่า
●เกลียวสองชั้นพร้อมเกลียวสูงและ สกรู ต่ำ
●ปลาย แยกที่แหลมคมป้องกันการแตกของ กระดาน
●ไม้
●ใช้ภายใน
รหัสสินค้า |
---|
TMB3832 |
TMB4238 |
TMB4242 |
TMB4245 |
TMB4250 |
TMB4265 |
TMB4275 |
TMB4590 |
TMB48105 |
TMB48120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาว | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.00 ฿ 121.12 | BIS | 1 แพ็ค | 120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.8 | 32 | 25.5 ถึง 27.0 | 4989999248173 | 275-2727 | 199 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 38 | 25.5 ถึง 27.0 | 4989999248180 | 275-2735 | 192 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 42 | 27.5 ถึง 29.0 | 4989999248197 | 275-2743 | 217 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 80 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 45 | 27.5 ถึง 29.0 | 4989999248203 | 275-2751 | 209 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 50 | 29.0 ถึง 31.0 | 4989999248210 | 275-2760 | 214 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 55 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 65 | 39.5 ถึง 41.5 | 4989999248227 | 275-2778 | 199 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 45 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.2 | 75 | 49.5 ถึง 51.5 | 4989999248234 | 275-2786 | 186 | ||
฿ 158.00 | BIS | 1 แพ็ค | 35 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.5 | 90 | 49.5 ถึง 51.5 | 4989999248241 | 275-2794 | 186 | ||
฿ 177.00 | BIS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.8 | 105 | 49.5 ถึง 51.5 | 4989999248258 | 275-2808 | 161 | ||
฿ 177.00 | BIS | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4.8 | 120 | 49.5 ถึง 51.5 | 4989999248265 | 275-2816 | 139 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ทวิสากล | วัสดุ | เตารีด (SAE1018) | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) | 8 |
ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน | +หมายเลข 2 | ปริมาณ(ปริมาณ) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง