1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูเกลียวไม้ หัว แบน ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)【100-500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูเกลียวไม้ หัว แบน ( ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 198.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●มี ปลาย และ สกรู เกลียวที่เหมาะสำหรับการขันเข้ากับ ไม้
●สำหรับใช้กับ ไม้

คุณสมบัติ

● มี ปลาย และสันที่เหมาะสำหรับการขันเข้ากับ ไม้

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH)
● กระบวนการเตรียมผิว: ชุบ โครเมี่ยม ไตรวาเลนท์
รหัสสินค้า
B112413
B112716
B113120
B113525
B113832
B114138
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ เกลียว
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2.4134.88.74989999060485212-4564209.5

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

430 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 2.7165.410.74989999060492212-4572285.95

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

310 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.1206.213.34989999060508212-4581328.91

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

220 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3.525716.74989999060515212-4599386.1

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3.8327.621.34989999060522212-4602375.48

฿ 198.00

DRILLSCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 4.1388.225.34989999060539212-4611345.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู ทำจากไม้ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (SWCH) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน M2.4 ถึง M2.7:บวกหมายเลข 1M3.1 ถึง M4.1:บวกเลข 2
ปริมาณ(ปริมาณ) 1