(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- หน้าแปลน ฟอร์จนั้นสามารถเชื่อมได้และแข็งแรง
- ซีลสองหน้าสามารถใช้กับทั้งสองหน้าของซีลหน้าแปลน (หน้าแปลน)
- สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JISB2220
[ใช้]
- สำหรับเชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งาน | ID (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรู สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 270.13 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 / 2B (15 A) | 5K | 22.2 | 80 | 9 | 4 | 12 | 4549123018210 | 444-6097 | 0.3 | ||
฿ 298.78 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 5K | 27.7 | 85 | 10 | 4 | 12 | 4549123018227 | 444-6101 | 0.36 | ||
฿ 369.91 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 5K | 34.5 | 95 | 10 | 4 | 12 | 4549123018234 | 444-6119 | 0.45 | ||
฿ 676.76 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 5K | 43.2 | 115 | 12 | 4 | 15 | 4549123018241 | 444-6127 | 0.77 | ||
฿ 642.52 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 5K | 49.1 | 120 | 12 | 4 | 15 | 4549123018258 | 444-6135 | 0.82 | ||
฿ 765.08 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 5K | 61.1 | 130 | 14 | 4 | 15 | 4549123018265 | 444-6143 | 1.06 | ||
฿ 1,012.70 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 5K | 77.1 | 155 | 14 | 4 | 15 | 4549123018272 | 444-6151 | 1.48 | ||
฿ 1,349.21 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 5K | 90 | 180 | 14 | 4 | 19 | 4549123018289 | 444-6160 | 1.97 | ||
฿ 1,644.45 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 5K | 115.4 | 200 | 16 | 8 | 19 | 4549123018296 | 444-6089 | 2.35 | ||
฿ 418.66 ฿ 218.25 | FLOBAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | 10K | 22.2 | 95 | 12 | 4 | 15 | 4549123018302 | 444-5911 | 0.56 | ||
฿ 524.49 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 / 4B (20 A) | 10K | 27.7 | 100 | 14 | 4 | 15 | 4549123018319 | 444-5929 | 0.72 | ||
฿ 742.86 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | 10K | 34.5 | 125 | 14 | 4 | 19 | 4549123018326 | 444-5937 | 1.12 | ||
฿ 1,034.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 10K | 43.2 | 135 | 16 | 4 | 19 | 4549123018333 | 444-5945 | 1.47 | ||
฿ 1,034.93 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 10K | 49.1 | 140 | 16 | 4 | 19 | 4549123018340 | 444-5953 | 1.55 | ||
฿ 1,238.10 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2B (50 A) | 10K | 61.1 | 155 | 16 | 4 | 19 | 4549123018357 | 444-5961 | 1.86 | ||
฿ 1,680.64 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 10K | 77.1 | 175 | 18 | 4 | 19 | 4549123018364 | 444-5970 | 2.58 | ||
฿ 1,680.64 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3B (80 A) | 10K | 90 | 185 | 18 | 8 | 19 | 4549123018371 | 444-5988 | 2.58 | ||
฿ 2,016.51 | FLOBAL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4B (100 A) | 10K | 115.4 | 210 | 18 | 8 | 19 | 4549123018388 | 444-5902 | 3.1 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน เชื่อม | มาตรฐาน หน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน JIS | ชนิดหน้าแปลน | แผ่นเพลท ครีบ (SOP) |
---|---|---|---|---|---|
การกำหนดค่าที่นั่ง ปะเก็น หน้าแปลน | ที่นั่ง พื้นผิว ทั้งหมด (FF) | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง