(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ใช้ ขดลวด เหล็กอบอ่อนซึ่งง่ายต่อการ กระบวนการแปรรูป
●รูปตัวยูที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
●การมัด ขดลวด เหล็ก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
10106106 |
10106108 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (ม.) | จำนวนการป้อน ฟลักซ์ (ประมาณ / PC) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (g / มัด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 98.00 | DAIDOHANT | 1 แพ็ค | 160 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.35 | 160 | 4962123061060 | 382-0246 | 220 | ||
฿ 121.00 | DAIDOHANT | 1 แพ็ค | 140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 0.45 | 140 | 4962123061084 | 382-0254 | 245 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด เหล็ก(มิลลิเมตร) | 0.8 | วัสดุ | ขดลวด เหล็กอบอ่อน | หน่วยสั่งซื้อ(การรวมกลุ่ม) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง