1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขดลวด เหล็กเรียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 760.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ใช้ ขดลวด เหล็กอบอ่อนซึ่งง่ายต่อการ กระบวนการแปรรูป

[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับผูกนั่งร้านที่ใช้ในไซต์งานก่อสร้าง

คุณสมบัติ

● นุ่มและง่ายต่อการ กระบวนการแปรรูป ด้วย ขดลวด เหล็ก

การใช้

● การรวมศูนย์นั่งร้านเข้ากับพื้นที่ก่อสร้าง

สเปค

● SPQ (ม้วน): 5

วัสดุ

● ขดลวด เหล็กอบอ่อน
รหัสสินค้า
10155332
10155333
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด เหล็ก
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ

฿ 766.00

DAIDOHANT 1 ชิ้น 1 วัน 3.2ประมาณ 454962123553329382-0262

฿ 760.00

DAIDOHANT 1 ชิ้น 1 วัน 2.6ประมาณ 724962123553336382-0271

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขดลวด เหล็กอบอ่อน หน่วยสั่งซื้อ(การรวมกลุ่ม) 1 มวล(g / มัด) 3000