1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ สายยาง ยูรีเทน ( ชนิดเกลียวใน)

ข้อต่อ สายยาง ยูรีเทน ( ชนิดเกลียวใน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 162.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อ สำหรับ HOSES ยูรีเทน · ชนิดเกลียวใน

รหัสสินค้า
UJ65-FG1/4
UJ85-FG1/4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรหัส HOSES ใช้งานได้
(Ø)
OD ของ สายยาง
(Ø)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 162.00

HAKKOU 1 ชิ้น 10 วัน 6.5104562111601799395-454435

฿ 386.76

HAKKOU 1 ชิ้น 12 วัน 8.512.54562111601805395-456160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง น๊อตตัวเมีย ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ เกลียวใน
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว 1/4 ปริมาณ(ชิ้น) 1