1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตหกเหลี่ยม “ ไฮเปอร์ โหลดไฟฟ้า น๊อตตัวเมีย”【1-7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

น็อตหกเหลี่ยม “ ไฮเปอร์ โหลดไฟฟ้า น๊อตตัวเมีย”
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●สปริง แบบฝัง ของน็อตช่วยป้องกันการคลายตัวและการล้ม
●การติดตั้งทำได้ง่ายเนื่องจากสามารถใช้งานในลักษณะเดียวกับ น๊อตตัวเมีย มาตรฐาน
●ประสิทธิภาพยังคงอยู่แม้ว่าจะมีการใช้งานซ้ำ ๆ
●เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดจุดบน วัสดุ อ่อนนุ่มเช่น เรซิ่น และ ยาง

คุณสมบัติ

● ด้วย สปริง แบบฝัง ป้องกันการหลุดและหลุด
● สามารถติดตั้งด้วยการใช้งานเช่นเดียวกับ น๊อตตัวเมีย ธรรมดา
● ประสิทธิภาพจะยังคงอยู่แม้จะใช้ซ้ำ ๆ
● เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานที่ที่คุณต้องการยึด วัสดุ อ่อนนุ่มเช่น เรซิ่น และ ยาง

สเปค

● SPQ (ถุง): 10

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก น๊อตตัวเมีย: เทียบเท่ากับ SS400 
● กระบวนการเตรียมผิว: ไตรวาเลนท์โครเมต
● สปริง: เหล็กสปริงสแตนเลส
รหัสสินค้า
B7580008
B7580010
B7580012
B7580016
B7580020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) มิติ
(มิลลิเมตร)
มิติ (e)
(มิลลิเมตร)
มิติ (m)
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 217.00

NUT 1 แพ็ค

7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 81315124989999018820356-53198.0

฿ 217.00

NUT 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 101719.615.54989999018837356-532717.0

฿ 217.00

NUT 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 121921.917.54989999018844356-533523.0

฿ 217.00

NUT 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 162427.721.54989999018851356-534342.0

฿ 217.00

NUT 1 ชิ้น 1 วัน 203034.6264989999018868356-535187.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า (เทียบเท่า SS400) แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น ป้องกันร่วง ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รายละเอียดการล็อค น็อต ตลับลูกปืน/รองลื่น ล็อค น็อต กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) ไตรวาเลนท์โครเมต หน่วยสั่งซื้อ(บรรจุภัณฑ์) 1