1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ยึด สกรูเกลียวปล่อย ดอกรีมเมอร์ ยืดหยุ่น (ชนิด อุปกรณ์ป้องกันการลอย แผ่นเพลท )【11-43 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ยึด สกรูเกลียวปล่อย ดอกรีมเมอร์ ยืดหยุ่น (ชนิด อุปกรณ์ป้องกันการลอย แผ่นเพลท )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●ปลาย ปีก 2 ข้างเปิดรูที่ไม่ได้บรรจุใน วัสดุฐาน ป้องกันการลอย
●เมื่อผ่านปีก เหล็กกล้า จะมีการเข้าถึงภายนอกที่เพียงพอสำหรับแรงขันที่ยอดเยี่ยม
●GIZA ตัวเครื่อง (flexi) ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ ดอกรีมเมอร์ flex
●เหมาะสำหรับยึดเข้ากับ ไม้ และ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ

● ใบพัดสอง ปลาย จะเปิดช่องว่างใน วัสดุฐาน และป้องกันการลอยตัวของ กระดาน
● เนื่องจากใบพัดจะลอยออกไปเมื่อเจาะทะลุ เฟรม เหล็กจึงสามารถรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เพียงพอได้
● ดอกรีมเมอร์ ยืดหยุ่น ที่ countersinks ที่ ตัวจับชิ้นงาน (ยืดหยุ่น) ใต้ หัว
● กระดาน ป้องกันการยกประเภท
● เหมาะสำหรับยึด ไม้ และ เฟรม เหล็ก

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
รหัสสินค้า
BW28
BW32
BW37
BW40
BW45
BWB37
BWB45
BWB50
BWB60
BWB70
SBW28
SBW32
SBW45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว L (มม.) วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

43 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 428[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม43 (1 pkg)4989999075465174-865390.27 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 432[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม40 (1 pkg)4989999075472174-866195.8 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

32 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 437[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม32 (1 pkg)4989999075489174-867089.96 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 440[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม30 (1 pkg)4989999075496174-868893 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

26 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 445[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม26 (1 pkg)4989999075502174-869688.82 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 537[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม25 (1 pkg)4989999075519174-8700101.25 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

23 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 545[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม23 (1 pkg)4989999075526174-8718109.74 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 550[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม18 (1 pkg)4989999075533174-872697.92 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

16 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 560[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม16 (1 pkg)4989999075540174-8734100.04 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 570[เหล็กกล้า] อะลูมิเนียม ฆ่า เหล็กกล้า (SWCH18A)กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม14 (1 pkg)4989999075557174-8742102.1 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 428สเตนเลสไม่20 (1 pkg)4989999075564174-862949 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 432สเตนเลสไม่17 (1 pkg)4989999075571174-863746.57 (1 pkg)

฿ 216.00

DRILL SPRING 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 445สเตนเลสไม่11 (1 pkg)4989999075588174-864543.76 (1 pkg)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน ดอกรีมเมอร์
ประเภท เกลียว สกรู ดอกสว่าน รูปทรงปลาย รูปร่างพิเศษอื่น ๆ รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ การใช้งาน มาตรฐาน