(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●ไม่ว่าจะเมื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือหลังจากดำเนินการยึดเบื้องต้นแล้วการปรับแต่งและการ ละเอียด ก็ทำได้ง่าย
●แบบปรับได้ อย่างง่ายดายด้วยการขันสกรูเพียงตัวเดียว
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TK27-L4B |
TK27L4C |
TK27L4S |
TK46-L4B |
TK46L4C |
TK46L4S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว L2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 135.17 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.3 | 7 | 27 | 100 | 27 | 7.0 × 30 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319903 | 482-0851 | 74 | ||
฿ 112.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2.3 | 7 | 27 | 100 | 27 | 7.0 × 30 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282030 | 283-0914 | 74 | ||
฿ 190.00 ฿ 178.24 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 7 | 27 | 100 | 27 | 7.0 × 30 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281897 | 283-1082 | 61 | ||
฿ 278.01 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.2 | 8.5 | 46 | 130 | 46 | 8.5 × 35 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319958 | 482-0908 | 227 | ||
฿ 250.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.2 | 8.5 | 46 | 130 | 46 | 8.5 × 35 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282047 | 283-0906 | 227 | ||
฿ 536.91 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 8.5 | 46 | 130 | 46 | 8.5 × 35 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281903 | 283-1074 | 224 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | จำนวนหลุม | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง