1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวแบน (เกลียวเต็ม)【85-210 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรูหัวแบน (เกลียวเต็ม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 253.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ
· สกรู นี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง หัว เล็กกว่าเมื่อเทียบกับ สกรู หัว แบนทั่วไป
·เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการหัว แบบฝัง

คุณสมบัติ

● ประเภทที่มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หัว เล็กกว่า สกรู หัวเทเปอร์ ทั่วไป

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
● ความทนต่อแรงดึง อันดับ: เทียบเท่ากับ A2-50

วัสดุ

● สเตนเลส ( วัสดุ เทียบเท่า SUS304)
รหัสสินค้า
B650405
B650406
B650408SALE
B650410
B650412
B650415
B650420SALE
B650508
B650510SALE
B650512
B650515
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล

฿ 312.00

SMALL SCREW 1 แพ็ค

210 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 450.72104989999053517212-896963.0

฿ 312.00

SMALL SCREW 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 460.72004989999053524212-898580.0

฿ 312.00

฿ 251.78

TRC SMALL SCREW 1 แพ็ค

190 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 480.71904989999053531159-267095.0

฿ 253.07

SMALL SCREW 1 แพ็ค

170 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.71704989999053548159-2688119.0

฿ 312.00

TRC SMALL SCREW 1 แพ็ค

165 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4120.71654989999053555159-2696148.5

฿ 312.00

SMALL SCREW 1 แพ็ค

140 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 4150.71404989999053562159-2700154

฿ 312.00

฿ 238.90

SMALL SCREW 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4200.71104989999053593159-2726165

฿ 253.07

SMALL SCREW 1 แพ็ค

120 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 580.81204989999053647159-2751120

฿ 312.00

฿ 215.03

SMALL SCREW 1 แพ็ค

110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5100.81104989999053654159-2769143.0

฿ 312.00

SMALL SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 5120.81004989999053661159-2777160.0

฿ 312.00

SMALL SCREW 1 แพ็ค

85 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5150.8854989999053678159-2785161.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด แผ่นดิสก์ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ สเตนเลส (SUSXM7) กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) A2-50 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์