(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ไม่สามารถถอดออกได้โดยใช้ เครื่องมือ ปกติเนื่องจาก ขาพิน อยู่ตรงกลางของรู ร่อง รูปดาว 5 แฉก
รหัสสินค้า |
---|
B102-0306 |
B102-0308 |
B102-0310 |
B102-0316 |
B102-0406 |
B102-0408 |
B102-0410 |
B102-0416 |
B102-0420 |
B102-0508 |
B102-0510 |
B102-0516 |
B102-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 12 | 3 | 5.7 | 1.63 | 4989999378603 | 765-0183 | 15.2 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 12 | 3 | 5.7 | 1.63 | 4989999378610 | 765-0191 | 16.4 | ||
฿ 256.36 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 11 | 3 | 5.7 | 1.63 | 4989999378627 | 765-0205 | 16.5 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 10 | 3 | 5.7 | 1.63 | 4989999378634 | 765-0213 | 18.4 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378641 | 765-0221 | 19.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378658 | 765-0230 | 21.6 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378665 | 765-0248 | 23.3 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 10 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378672 | 765-0256 | 26.4 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 9 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378689 | 765-0264 | 27.6 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 8 | 0.8 | 8 | 56 | 9.5 | 2.75 | 4989999378696 | 765-0272 | 24.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 56 | 9.5 | 2.75 | 4989999378702 | 765-0281 | 26.8 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 7 | 56 | 9.5 | 2.75 | 4989999378719 | 765-0299 | 30.1 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 7 | 56 | 9.5 | 2.75 | 4989999378726 | 765-0302 | 33.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | 5 ปล้น | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง