(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจาก ขาพิน ยื่นออกมาจากตรงกลางของรูรูปดาว 6 ร่อง จึงไม่สามารถ เครื่องมือ ปกติในการถอดได้
·ส่ง แรงบิด ดีโดยไม่มี หัวล็อค ออกและการทำงานที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
B106-0306 |
B106-0308 |
B106-0310 |
B106-0316 |
B106-0406 |
B106-0408 |
B106-0410 |
B106-0416 |
B106-0420 |
B106-0510 |
B106-0516 |
B106-0520 |
B106-0525 |
B106-0530 |
B106-0540 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379327 | 765-0612 | 17.5 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379334 | 765-0621 | 19.0 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 17 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379341 | 765-0639 | 20.4 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 12 | T10 | 5.7 | 1.65 | 4989999379358 | 765-0647 | 20.3 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379365 | 765-0655 | 25.1 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379372 | 765-0663 | 27.3 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379389 | 765-0671 | 29.7 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 17 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 17 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379396 | 765-0680 | 37.9 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 15 | T20 | 7.6 | 2.2 | 4989999379402 | 765-0698 | 39.0 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379419 | 765-0701 | 33.3 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379426 | 765-0710 | 41.5 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 11 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379433 | 765-0728 | 46.3 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 25 | 0.8 | 10 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379440 | 765-0736 | 48.8 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 30 | 0.8 | 9 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379457 | 765-0744 | 50.3 | ||
฿ 329.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 40 | 0.8 | 7 | T25 | 9.5 | 2.75 | 4989999379464 | 765-0752 | 49.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | 6 ปล้น | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง