(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
·สามารถใช้ยึดท่อ ฯลฯ เข้ากับผนังหรือ พื้น โดยการดัดให้เป็น รูปทรง ยูแล้วใช้
การใช้งาน
· ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับยึดท่อ ฯลฯ บนผนังพื้นและเสา
รหัสสินค้า |
---|
TWUB4M50 |
TWUB5M50 |
TWUB5M75 |
TWUB6M100 |
TWUB6M150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เกลียว ขนาดเกลียว (M) | ความยาวเกลียว (มม.) | พิทช์ เกลียว (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า (กิโลนิวตัน) | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 480.00 | U BOLT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 40 | 0.7 | 0.20 | 215 | 4989999037746 | 380-4062 | 11 | ||
฿ 480.00 | U BOLT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 40 | 0.8 | 0.29 | 215 | 4989999037753 | 380-4071 | 20 | ||
฿ 528.00 ฿ 364.11 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 40 | 0.8 | 0.29 | 275 | 4989999037760 | 380-4089 | 21 | ||
฿ 624.00 ฿ 430.12 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 50 | 1.0 | 0.49 | 365 | 4989999037777 | 380-4097 | 42 | ||
฿ 715.00 ฿ 493.14 | U BOLT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 50 | 1.0 | 0.49 | 495 | 4989999037784 | 380-4101 | 47 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | การใช้งาน | มาตรฐาน |
อุปกรณ์เสริม | แหวนรอง แบบกลม , น็อตหกเหลี่ยม (4 อัน) | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง