(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถใช้เพื่อรองรับโครงและท่อรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TKA40C |
TKA40S |
TKA90C |
TKA90S |
TKA140C |
TKA140S |
TKA-40B |
TKA-90B |
TKA-140B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 40 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282269 | 283-1155 | 20 | ||
฿ 112.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 40 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282238 | 283-1228 | 18 | ||
฿ 113.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 90 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282276 | 283-1163 | 43 | ||
฿ 143.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 90 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282245 | 283-1236 | 42 | ||
฿ 140.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 140 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282283 | 283-1171 | 69 | ||
฿ 182.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 140 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282252 | 283-1244 | 65 | ||
฿ 105.64 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 40 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319989 | 482-0932 | 20 | ||
฿ 133.39 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 90 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999321135 | 482-0959 | 43 | ||
฿ 169.93 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12 | 140 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319965 | 482-0916 | 69 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | แผ่นเพลท เหล็กลายริ้วแข็ง | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 34 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 25 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง