(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● รุ่นอ่อนพิเศษ ใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม
● สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไปได้ (ยกเว้นบางกรณี)
● ผ่านการชุบผิวเพื่อป้องกันการติดพันกับวัตถุอื่น
รหัสสินค้า |
---|
TWCH75 |
TWCH710 |
TWCH720 |
TWCH730 |
TWCH8510 |
TWCH8520 |
TWCH8530 |
TWCH855 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ID ที่ ขนาดเกลียว d | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,386.00 ฿ 1,062.23 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 5 | 4989999037098 | 380-3414 | 0.47 | ||
฿ 1,676.00 ฿ 1,284.49 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 10 | 4989999037104 | 380-3422 | 0.74 | ||
฿ 2,314.00 ฿ 1,773.45 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 10 | 20 | 4989999037111 | 380-3431 | 1.28 | ||
฿ 2,863.00 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 10 | 30 | 4989999037128 | 380-3449 | 1.82 | ||
฿ 2,077.00 ฿ 1,592.23 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 12.5 | 10 | 4989999037142 | 380-3465 | 1.1 | ||
฿ 3,034.00 ฿ 2,325.56 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 12.5 | 20 | 4989999037159 | 380-3473 | 1.85 | ||
฿ 3,902.00 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 12.5 | 30 | 4989999037166 | 380-3481 | 2.65 | ||
฿ 1,647.00 ฿ 1,262.26 | AIR HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8.5 | 12.5 | 5 | 4989999037135 | 380-3457 | 0.6 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | อีลาสโตเมอร์ พีวีซี | การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ทั้งสองด้าน | สี | ส้ม |
หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) | -10 to 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง