(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● ยืดหยุ่นอย่างเหนือชั้น และทนต่อการม้วนงอ
● ทนต่อแรงดันสูงและยกขึ้นจากพื้นยาก ป้องกันการสะดุด
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | ID ที่ ขนาดเกลียว d | 6.5 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนความเย็น / ความยืดหยุ่น | วัสดุ สายยาง | เรซิ่น โพลียูรีเทน |
การติดตั้งอุปกรณ์โลหะ | ไม่ | สี | ส้ม | ความยาว(ม.) | 100 |
รัศมีความโค้งที่อนุญาต(มิลลิเมตร) | 40 | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 | JAN Code | 4989999339086 |
รหัสการสั่งซื้อ | 228-0132 | มวล(กิโลกรัม) | 5.5 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | -20 ถึง 60 (ไม่จับตัวเป็นน้ำแข็ง) |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUB6.5100 ในชุด ท่ออ่อนถักยูรีเทน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง