(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถติดตั้ง วัสดุ ได้หลายวิธีอย่างง่ายดาย
●สามารถใช้เพื่อรองรับโครงและท่อรวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TKA40BC |
TKA40BS |
TKA90BC |
TKA90BS |
TKA140BC |
TKA140BS |
TKA-40BB |
TKA-90BB |
TKA-140BB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 4 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282313 | 283-1431 | วันที่ 31 | ||
฿ 129.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | 4 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282290 | 283-1554 | 29 | ||
฿ 128.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 8 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282320 | 283-1449 | 71 | ||
฿ 185.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 8 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282306 | 283-1562 | 67 | ||
฿ 158.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 12 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999282337 | 283-1457 | 107 | ||
฿ 237.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 140 | 12 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999282924 | 287-9077 | 104 | ||
฿ 107.34 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 4 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319996 | 482-0941 | วันที่ 31 | ||
฿ 150.43 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 8 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999321142 | 482-0967 | 71 | ||
฿ 186.24 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 140 | 12 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319972 | 482-0924 | 107 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความยาว L1(มิลลิเมตร) | 19 | ความยาว L2(มิลลิเมตร) | 38 |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 25 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง