(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●กด การขึ้นรูป เพื่อให้มี งานละเอียด สูง
●ใช้ กระบวนการเตรียมผิว แข็งแรงและสวยงาม
●ไม่จำเป็นต้องเชื่อมตัดให้ได้ขนาดตาม พื้นที่ปฏิบัติงาน และประกอบด้วย โบลท์
●ประเภทที่มีรูบนใบหน้าทั้งสองช่วยให้สามารถสร้างท่อแนวนอนและแนวตั้งได้ในเวลาเดียวกัน
รหัสสินค้า |
---|
TKLMWB150S |
TKLMWB150U |
TKLMWB210S |
TKLMWB210U |
TKLMWB300S |
TKLMWB300U |
TKLMWB390S |
TKLMWB390U |
TKLMWB510S |
TKLMWB510U |
TKLMWB600S |
TKLMWB600U |
TKLMWB690S |
TKLMWB690U |
TKLMWB810S |
TKLMWB810U |
TKLMWB900S |
TKLMWB900U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 546.97 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087833 | 287-2617 | 400 | ||
฿ 158.36 ฿ 134.12 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087741 | 287-2528 | 400 | ||
฿ 702.97 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087840 | 287-2625 | 500 | ||
฿ 245.00 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087758 | 287-2536 | 500 | ||
฿ 931.14 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087857 | 287-2633 | 800 | ||
฿ 312.00 ฿ 215.12 | PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087765 | 287-2544 | 800 | ||
฿ 1,157.03 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087864 | 287-2641 | 1000 | ||
฿ 100.00 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087772 | 287-2552 | 1000 | ||
฿ 1,436.68 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087871 | 287-2650 | 1200 | ||
฿ 447.48 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087789 | 287-2561 | 1200 | ||
฿ 1,610.83 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087888 | 287-2668 | 1400 | ||
฿ 497.42 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087796 | 287-2579 | 1400 | ||
฿ 2,022.03 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087895 | 287-2676 | 1700 | ||
฿ 590.32 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087802 | 287-2587 | 1700 | ||
฿ 2,363.12 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087901 | 287-2684 | 1900 | ||
฿ 664.33 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087819 | 287-2595 | 1900 | ||
฿ 2,601.33 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 6 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087918 | 287-2692 | 2200 | ||
฿ 100.00 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087826 | 287-2609 | 2200 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง