(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
- ขึ้นรูปเพื่อ งานละเอียด สูง
- การ กระบวนการเตรียมผิว หนักและน่าสนใจ
รหัสสินค้า |
---|
TKC4UB150S |
TKC4UB150U |
TKC4UB210S |
TKC4UB210U |
TKC4UB300S |
TKC4UB300U |
TKC4UB390S |
TKC4UB390U |
TKC4UB510S |
TKC4UB510U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 537.29 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087970 | 287-2757 | 400 | ||
฿ 309.51 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087925 | 287-2706 | 400 | ||
฿ 663.10 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087987 | 287-2765 | 500 | ||
฿ 354.86 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087932 | 287-2714 | 500 | ||
฿ 848.91 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999087994 | 287-2773 | 800 | ||
฿ 421.55 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 8 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087949 | 287-2722 | 800 | ||
฿ 991.62 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290004 | 287-2781 | 1000 | ||
฿ 493.94 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087956 | 287-2731 | 1000 | ||
฿ 1,183.91 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | สเตนเลส | ไม่ | 4989999290011 | 287-2790 | 1200 | ||
฿ 583.74 | TRC PIPINGSUPPORT METALFITTING | 1 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ชุบไบร์ทโครเมี่ยม | 4989999087963 | 287-2749 | 1200 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง