(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ รูปตัว Y [วัสดุ]· ทองเหลือง (C3771)
รหัสสินค้า |
---|
MH209 |
MH310 |
MH414 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 809.00 ฿ 558.13 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.0 | 4989999341072 | 177-9061 | 240 | ||
฿ 558.00 ฿ 385.13 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10.5 | 4989999341089 | 177-9079 | 168 | ||
฿ 302.00 | AIR PIPING PARTS PIPE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14.0 | 4989999341096 | 177-9087 | 67 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน | วัสดุ | ทองเหลือง (C3771) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | Y-Shaped | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อื่น ๆ |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | -50 ถึง 150 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 3.45 |
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง