1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งสำหรับท่อ【2-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ฟิตติ้งสำหรับท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 302.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสำหรับท่อ. · ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง เป็นแบบ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า

สเปค

● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของ ของไหล: -50 ถึง 150 ° c
● ความดัน: 3.45 mpa

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: ทองเหลือง (C3604)
● โครเมี่ยม ชุบ การขัดเงา
รหัสสินค้า
HT107
HT209
HT310SALE
HT414
HT620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 302.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 7.04989999340907177-929050

฿ 361.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 9.04989999340914177-930380

฿ 502.00

฿ 346.13

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10.54989999340921177-9311100

฿ 451.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 14.04989999340938177-9320120

฿ 627.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 20.54989999340945177-9338176

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับท่อ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน วัสดุ ทองเหลือง (C3604)
รูปทรง แบบตรง ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ อื่น ๆ
ปริมาณ(ชิ้น) 1 อุณหภูมิของ ของไหล(℃) -50 ถึง 150 ความดัน ใช้งาน(MPa) 3.45
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม