(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ฝาครอบป้องกันสำหรับน็อต
การใช้งาน
· ป้องกันความเสียหายและสนิมที่จะเกิดขึ้นบนน็อต
รหัสสินค้า |
---|
TPC-M5-10 |
TPC-M6-10 |
TPC-M8-10 |
TPC-M10-10 |
TPC-M12-10 |
TPC-M16-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ D (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด สลักเกลียว (มิลลิเมตร) | ขนาด น๊อตตัวเมีย ใช้งานได้ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7.9 | M5 | M5 | 4989999381603 | 765-5649 | 2 | ||
฿ 96.00 ฿ 93.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9.8 | M6 | M6 | 4989999381610 | 765-5657 | 5 | ||
฿ 157.00 ฿ 137.78 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.8 | M8 | M8 | 4989999381627 | 765-5665 | 10 | ||
฿ 189.00 ฿ 168.68 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16.8 | M10 | M10 | 4989999381634 | 765-5614 | 19 | ||
฿ 251.00 ฿ 216.56 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 18.8 | M12 | M12 | 4989999381641 | 765-5622 | 25 | ||
฿ 331.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 23.8 | M16 | M16 | 4989999381658 | 765-5631 | 37 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ลูกโอ๊ค | วัสดุ | L.โพลีเอทิลีน D (PE) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น | ทั่วไป | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ไม่ |
ปริมาณ / แพ็ค | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง