(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ความยืดหยุ่น แข็งแกร่งทำให้สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
●ลดการเสื่อมสภาพที่เกิดจากความชื้นและ แม่พิมพ์ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและชื้น
รหัสสินค้า |
---|
SC-3SN |
SC-5SN |
SC-7SN |
SC-10SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการดำเนินงาน (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 689.97 ฿ 440.13 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 4989999373356 | 762-0870 | 150 | ||
฿ 891.39 ฿ 564.16 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 4989999373363 | 762-0888 | 220 | ||
฿ 1,064.82 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 4989999373370 | 762-0896 | 290 | ||
฿ 1,249.37 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 4989999373387 | 762-0861 | 400 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ขดลวด | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 8 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 5 | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 |
วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -40:: 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.7 |
ข้อต่อ | พร้อมเกลียวใน G1/4 ที่ปลายทั้งสองข้าง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง