(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ทำจาก เรซิ่น โพลียูรีเทน ไม่ลุกติดไฟ เพื่อป้องกันการหลอมละลายและไฟเนื่องจากประกายไฟระหว่างการสปัตเตอร์
●คุณสมบัติ น้ำหนักเบา ความยืดหยุ่น และทนต่อการขัดถู รองรับการใช้งาน กับ สายยาง โพลียูรีเทน เพื่อการจัดการที่ง่าย
●ชั้นนอก โพลียูรีเทน กันละอองฝน ทนฝนและแดดสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
●สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการสำหรับการ การใช้งาน และสถานที่
[การใช้งาน]
●อุปกรณ์ควบคุม สำหรับอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
SPB6.510 |
SPB8.510 |
SPB1110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | ข้อต่อ | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,679.00 | AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | CHS-6.5H-MP / C4P-6.5H | 1.75 | 4989999350005 | 152-6758 | 0.76 | ||
฿ 2,167.00 | AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | CHS-8.5H-MP / C4P-8.5H | 2 | 4989999350012 | 152-6766 | 0.96 | ||
฿ 3,741.00 | AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | ถึง 20 | 11 | ถึง 15 | CHS-11.0H-MP / C4P-11.0H | 2.5 | 4989999350029 | 152-6774 | 1.73 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพ โพลียูรีเทน เรซิ่น ติดไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
เต็มความยาว(ม.) | 10 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.5 | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง