(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●ทำจาก เรซิ่น โพลียูรีเทน ไม่ลุกติดไฟ เพื่อป้องกันการหลอมละลายและไฟเนื่องจากประกายไฟระหว่างการสปัตเตอร์
●คุณสมบัติ น้ำหนักเบา ความยืดหยุ่น และทนต่อการขัดถู รองรับการใช้งาน กับ สายยาง โพลียูรีเทน เพื่อการจัดการที่ง่าย
●ชั้นนอก โพลียูรีเทน กันละอองฝน ทนฝนและแดดสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง
●สามารถตัดตามความยาวที่ต้องการสำหรับการ การใช้งาน และสถานที่
[การใช้งาน]
●อุปกรณ์ควบคุม สำหรับอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
SPB6.5100 |
SPB8.5100 |
SPB1150 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | เต็มความยาว (ม.) | ความหนา (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,945.00 | AIR BRAID HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | 100 | 1.75 | 4989999350036 | 152-6782 | 6.20 | ||
฿ 15,296.00 ฿ 10,554.24 | AIR BRAID HORSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12.5 | ถึง 15 | 8.5 | ถึง 9 | 100 | 2 | 4989999350043 | 152-6791 | 7.72 | ||
฿ 14,728.00 | AIR BRAID HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | ถึง 20 | 11 | ถึง 15 | 50 | 2.5 | 4989999350050 | 152-6804 | 7.54 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ความต้านทานสปัตเตอร์ / กันน้ำ / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ | สี | สีเขียว |
จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพ โพลียูรีเทน เรซิ่น ติดไฟ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 |
ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.5 | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง