1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อทักยูรีเทน

ท่อทักยูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,356.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • มีการเปลี่ยนราคาขายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● น้ำหนักเบากว่าท่อยางประมาณ 1/3 ถึง 1/5
● ทนน้ำมัน ทนแรงดัน และมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ (-5 °C)

คุณสมบัติ

● น้ำหนักเบากว่าท่อยางประมาณ 1/3 ถึง 1/5
● ทนน้ำมัน ทนแรงดัน และมีความยืดหยุ่นดีเยี่ยมที่อุณหภูมิต่ำ (-5 °C)

สเปค

● ความยาวรวม (ม.): 100
● จำนวนบรรจุมาตรฐาน (ม้วน): 5
● ของไหลที่ใช้: ลม
● อุณหภูมิของของไหล: -5 ถึง 60 °C (ไม่มีการแข็งตัว)
● แรงดันใช้งาน: 1.5 MPa
● รัศมีการดัดงอที่อนุญาต: (อุณหภูมิห้อง) 60 มม.

วัสดุ

● โพลียูรีเทน

คำเตือน

● โปรดใช้คัปปลิ้งสำหรับท่อถักโดยเฉพาะ ถ้าใช้คัปปลิ้งชนิดอื่น อาจทำให้ท่อเสียหายได้
รหัสสินค้า
TOP6.5100SALE
TOP6.5100NGSALE
TOP8.5100SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 6,356.00

฿ 4,385.64

AIR BRAID HORSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีแดง] สีแดง1.754989999401233104-31705.65

฿ 6,356.00

฿ 4,385.64

AIR BRAID HORSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ถึง 106.5ถึง 7[สีเทา] Neogray1.754989999351187214-74675.65

฿ 9,988.09

฿ 7,552.99

AIR BRAID HORSE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.5ถึง 158.5ถึง 9[สีแดง] สีแดง24989999401240104-31887.00

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / ความทนความดัน / ทนน้ำมัน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 เต็มความยาว(ม.) 100
ความดัน ใช้งาน(MPa) 1.5 หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) 1