(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
●การหมุน 360 °ช่วยลด โหลดไฟฟ้า ที่ ข้อมือ และแก้ปัญหา สายยาง หักงอ
●รวม ข้อต่อ มุม ฟรี
●สัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ง่ายดาย
●รองรับการใช้งาน กับข้อต่อทั่วไป
●ข้อต่อ ยืดหยุ่นทิศทางฟรี ปรับปรุงการติดตามการทำงานของ เครื่องมือ ทางอากาศ
[การใช้งาน]
●อุปกรณ์ควบคุม สำหรับอุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม และเครื่องมือวัด
รหัสสินค้า |
---|
TOP6.510F |
TOP6.520F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (ม.) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,318.32 | TRC AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 4989999351026 | 104-4559 | 0.77 | ||
฿ 3,212.41 | TRC AIR BRAID HORSE(COUPLING) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4989999351033 | 104-4567 | 1.43 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
OD [ความแตกต่าง] | ถึง 10 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d(Ø) | 6.5 | วัสดุ | ยูรีเทน |
ID [ความแตกต่าง] | ถึง 7 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน |
สี | สีแดง | จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) | 1 | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -5:: 60 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1.5 | ข้อต่อ | C4P-6.5H / 2FAS-6.5H |
ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.75 | หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง