(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
•เชื่อมต่อโดยไม่มี ความดัน ปลอดภัยสำหรับทุกคนที่มีกำลังน้อยหรือใครก็ตามที่ไม่คุ้นเคยกับการ ข้อต่อฟิตติ้ง
•เมื่อแยกออกจากกัน ความดัน ตกค้างจะถูกปล่อยออกโดยอัตโนมัติเพื่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี หรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์
•สามารถเชื่อมต่อกับการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ทั่วไป(ยกเว้นบางส่วน)
•ดึงความสามารถสูงสุดของ เครื่องมือ ลมออกมาโดยไม่สูญเสีย อัตราการไหล อากาศ
• การเชื่อมต่อสายไฟ แน่นอนกับโครงสร้าง ล็อค อัตโนมัติ
รหัสสินค้า |
---|
TSC22SF |
TSC22SH |
TSC22SM |
TSC23SF |
TSC23SH |
TSC23SM |
TSRC65SN |
TSRC80SN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทข้อต่อ | ขนาด ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) | เหมาะสม | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียวตัวเมียเกลียว | 30 × 61 | เกลียวใน rc1 / 4 | 4989999387292 | 309-3981 | 120 | ||
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | 30 × 80 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง: 9 มม | 4989999387315 | 309-4006 | 120 | ||
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิดเกลียว | 30 × 70 | เกลียว R1 / 4 | 4989999387278 | 309-3964 | 120 | ||
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | เกลียวตัวเมียเกลียว | 30 × 61 | เกลียวใน rc3 / 8 | 4989999387308 | 309-3999 | 120 | ||
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | 30 × 85 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ ข้อต่อท่อลมแบบหัวผ่า สายยาง: 10.5 มม | 4989999387322 | 309-4014 | 120 | ||
฿ 1,277.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 1 วัน | ชนิดเกลียว | 30 × 70 | เกลียว R3 / 8 | 4989999387285 | 309-3972 | 120 | ||
฿ 1,463.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | 30 × 152 | 6.5 ถึง 7 × 9.5 ถึง 10 มม. สำหรับ สายยาง ยูรีเทน | 4989999387339 | 309-4022 | 160 | ||
฿ 1,496.00 | TRC AIR HORSE | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับการติดตั้ง สายยาง | 30 × 152 | 8 ถึง 8.5 × 12 ถึง 12.5 มม. สำหรับ สายยาง ยูรีเทน | 4989999387346 | 309-4031 | 160 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สวิง | เกลียวนอก/ ตัวเมีย | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (ตัวเมีย) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | อะลูมิเนียม ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ซีล | ไม่ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | โครงสร้าง วาล์ว | ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว |
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10 :: 60 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 1.5 |
ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง