1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TRUSCO คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คู่ สวิง ล็อค อัตโนมัติ

AIR BRANCH PIPE

TRUSCO คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คู่ สวิง ล็อค อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,896.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป(มีข้อยกเว้นบางประการ)
·เนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดยไม่มี ความดัน จึงปลอดภัย
·เมื่อแยกจากกัน ความดัน ตกค้างจะถูกปล่อยออกโดยอัตโนมัติเพื่อลด แบ็คแลช/ระยะฟรี หรือเสียงที่ไม่พึงประสงค์
·แบ่งการไหลของอากาศออกเป็นสองส่วน
·โครงสร้าง แบบตรง หมายถึงไม่มีความต้านทานการไหลของอากาศ
· ล็อค นิรภัยสำหรับล็อคอัตโนมัติ
·อากาศถูกปล่อยออกจากด้านหลังทำให้สามารถ อุปกรณ์เสริม และถอดออกได้โดยไม่ต้อง แบ็คแลช/ระยะฟรี

[การใช้งาน]
·สำหรับการจ่ายอากาศและท่อในโรงงานหรือนอก พื้นที่ปฏิบัติงาน

คุณสมบัติ

● สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อทั่วไป (ยกเว้นบางคน)
● ปลอดภัยเนื่องจากการ การเชื่อมต่อสายไฟ สามารถทำได้โดยไม่มี ความดัน

สเปค

● ความดัน ใช้งานสูงสุด (mpa): 1.5
● จำนวนแผนก: 2
● SPQ (ชิ้น): 5
● ของไหล ทำงาน: อากาศ
● อุณหภูมิในการทำงาน: -10 ถึง 60 ° c

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียม ทองเหลือง 
● ปลั๊ก: เหล็ก
รหัสสินค้า
TSC2P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,896.00

AIR BRANCH PIPE 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แยก / สวิง เกลียวนอก/ ตัวเมีย สาขาชายและหญิง วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ อะลูมิเนียม ทองเหลือง
วัสดุ ซีล ไม่ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ โครงสร้าง วาล์ว ประเภทการปิดการเปิดทางเดียว
สภาพแวดล้อมการใช้งาน งาน มาตรฐาน จำนวนสาขาและการเชื่อมต่อ 2 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10 :: 60
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 1.5 ปริมาณ 1 JAN Code 4989999387445
รหัสการสั่งซื้อ 328-7467 มวล(ก.) 330

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TSC2P ในชุด TRUSCO คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน คู่ สวิง ล็อค อัตโนมัติ