1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 19 ชนิด J

ข้อต่อ 19 ชนิด J
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 57.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK19-J2B
TK19-J3B
TK19-J4B
TK19J2C
TK19J2S
TK19J3C
TK19J3S
TK19J4C
TK19J4S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหลุม ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 72.38

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 12 วัน 27234.5-เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319552482-050920

฿ 82.54

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 39759.525เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319569482-051727

฿ 92.69

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 412284.525เหล็กกล้าแปรงทาสี4989999319576482-052534

฿ 57.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 27234.5-เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281569283-157120

฿ 86.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 27234.5-สเตนเลส (SUS304)-4989999281170283-168619

฿ 67.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 39759.525เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999281576283-158927

฿ 90.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 39759.525สเตนเลส (SUS304)-4989999281187283-169426

฿ 77.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 412284.525เหล็กกล้าชุบผิวโครเมี่ยม4989999282931287-908534

฿ 102.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 412284.525สเตนเลส (SUS304)-4989999281194283-170832

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ฮาร์ดแวร์บิด / พับ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 6.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 ปริมาณ(ชิ้น) 1