1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อโพลียูรีเทน

ท่อโพลียูรีเทน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 183.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● ทนน้ำและทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม
● ยืดหยุ่นสูงและมีรัศมีการดัดงอที่ต่ำ จึงใช้งานง่าย
● มีรอยตัดทุกๆ 44 ม. เพื่อช่วยให้ตัดง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
TEN4X2.510-BK
TEN4X2.510-TM
TEN1010-BK
TEN1210
TEN610-BK
TEN610-TMSALE
TEN810-BKSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
OD [ความแตกต่าง] ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
ID [ความแตกต่าง] สี JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 183.00

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น 1 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3สีดำ4989999339314231-739790

฿ 183.00

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น 1 วัน 4ถึง 42.5ถึง 3[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส4989999339376231-745190

฿ 668.00

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น 1 วัน 10ถึง 106.5ถึง 7สีดำ4989999339918231-6986550

฿ 980.00

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น 1 วัน 12ถึง 158ถึง 8สีดำ4989999338119231-7184760

฿ 306.00

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น 1 วัน 6ถึง 64ถึง 4สีดำ4989999339512231-6587190

฿ 306.00

฿ 260.16

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ถึง 64ถึง 4[โปร่งใส (รวมถึงสีที่ไม่ใช่สีขาว)] ความโปร่งใส4989999339574231-6706190

฿ 465.00

฿ 420.13

POLYURETHANE TUBE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8ถึง 85ถึง 5สีดำ4989999339710231-6781370

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แบบตรง ตัดการใช้บริการ ไม่ วัสดุ ยูรีเทน
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน / กันน้ำ / ทนน้ำมัน จำนวน คอร์/แกน(คอร์/แกน) 1
วัสดุ ยูรีเทน โพลียูรีเทน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) -5:: 60 เต็มความยาว(ม.) 10
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.8 หน่วยสั่งซื้อ(ขดลวด) 1