(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นในแต่ละวันเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันและยังเป็นอุปกรณ์ติดตั้งโลหะมาตรฐานสำหรับงานช่างไม้และงานเสริมแรง
●เหมาะสำหรับใช้ในงานสวนกลางแจ้ง (เป็น ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะที่ระเบียง)
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า |
---|
TK19-F2B |
TK19-F3B |
TK19-F4B |
TK19-F5B |
TK19-F6B |
TK19-F7B |
TK19-F8B |
TK19F2C |
TK19F2S |
TK19F3C |
TK19F3S |
TK19F4C |
TK19F4S |
TK19F5C |
TK19F5S |
TK19F6C |
TK19F6S |
TK19F7C |
TK19F7S |
TK19F8C |
TK19F8S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | สเปค | วัสดุ | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62.07 ฿ 44.93 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 50 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319484 | 482-0436 | 12 | ||
฿ 66.18 ฿ 47.23 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 75 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319491 | 482-0444 | 19 | ||
฿ 76.18 ฿ 52.98 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 100 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319507 | 482-0452 | 25 | ||
฿ 83.16 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 125 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319514 | 482-0461 | วันที่ 31 | ||
฿ 87.26 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 150 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319521 | 482-0479 | 38 | ||
฿ 97.42 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 175 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319538 | 482-0487 | 45 | ||
฿ 101.37 ฿ 66.49 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 200 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319545 | 482-0495 | 51 | ||
฿ 49.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 50 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281392 | 284-0758 | 13 | ||
฿ 70.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 50 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281002 | 284-0847 | 12 | ||
฿ 50.00 ฿ 34.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 75 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281408 | 284-0766 | 20 | ||
฿ 86.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 75 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281019 | 284-0855 | 19 | ||
฿ 57.00 ฿ 39.01 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 100 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281415 | 284-0774 | 26 | ||
฿ 86.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 100 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281026 | 284-0863 | 25 | ||
฿ 63.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 125 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281422 | 284-0782 | 33 | ||
฿ 99.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 125 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281033 | 284-0871 | วันที่ 31 | ||
฿ 70.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 150 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281439 | 284-0791 | 40 | ||
฿ 109.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 150 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281040 | 284-0880 | 38 | ||
฿ 78.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 175 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281446 | 284-0804 | 47 | ||
฿ 122.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 175 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281057 | 284-0898 | 45 | ||
฿ 82.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 200 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281453 | 284-0812 | 54 | ||
฿ 138.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8 | 200 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281064 | 284-0901 | 51 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | แผ่นเพลท เหล็กลายริ้วแข็ง | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 6.5 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 25 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง