1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ 19 ชนิด U

ข้อต่อ 19 ชนิด U
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 62.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●ใช้เป็น เครื่องมือ อเนกประสงค์ขนาดเล็ก น้ำหนักเบา และกะทัดรัด ที่ มี ความแข็งเกร็ง สูงสำหรับการเชื่อมต่อการเสริมแรงและการเชื่อมต่อทุกชนิด
●วัสดุ สามารถใช้ในการผสมผสานที่หลากหลายได้อย่างง่ายดาย
●ชิ้นส่วนที่มีให้เลือกมากมายของเราจะทำให้ความคิดของคุณมีชีวิตชีวา
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์

รหัสสินค้า
TK19-U3B
TK19-U4B
TK19-U5B
TK19-U6AB
TK19-U6B
TK19-U7AB
TK19-U8AB
TK19U3C
TK19U3S
TK19U4C
TK19U4S
TK19U5C
TK19U5S
TK19U6AC
TK19U6AS
TK19U6C
TK19U6S
TK19U7AC
TK19U7AS
TK19U8AC
TK19U8AS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหลุม ความยาว L1
(มิลลิเมตร)
ความยาว L2
(มิลลิเมตร)
พิทช์
(มิลลิเมตร)
วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 78.43

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 32827-ไอน้ำแปรงทาสี4989999319729482-067320

฿ 82.54

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 4532725ไอน้ำแปรงทาสี4989999319736482-068127

฿ 95.56

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 10 วัน 5782725ไอน้ำแปรงทาสี4989999319743482-069033

฿ 114.79

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 6535225ไอน้ำแปรงทาสี4989999319750482-070340

฿ 111.76

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 61032725ไอน้ำแปรงทาสี4989999319767482-071140

฿ 118.89

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 7785225ไอน้ำแปรงทาสี4989999319774482-072047

฿ 123.00

TRASCONAKAYAMA 1 ชิ้น 1 วัน 81035225ไอน้ำแปรงทาสี4989999319781482-073854

฿ 62.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 32827-ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281347283-171620

฿ 99.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 32827-สเตนเลส (SUS304)-4989999282344283-196119

฿ 67.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 4532725ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281354283-172427

฿ 106.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 4532725สเตนเลส (SUS304)-4989999282351283-197025

฿ 78.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 5782725ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281361283-173233

฿ 122.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 5782725สเตนเลส (SUS304)-4989999282368283-198832

฿ 97.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6535225ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281385283-174140

฿ 151.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 6535225สเตนเลส (SUS304)-4989999282375283-200338

฿ 93.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 61032725ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999282917287-906940

฿ 145.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 61032725สเตนเลส (SUS304)-4989999281378283-199639

฿ 100.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 7785225ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281750283-175947

฿ 180.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 10 วัน 7785225สเตนเลส (SUS304)-4989999282894287-904245

฿ 103.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 81035225ไอน้ำชุบผิวโครเมี่ยม4989999281767283-176754

฿ 198.00

TRC JOINT METAL FITTING 1 ชิ้น 12 วัน 81035225สเตนเลส (SUS304)-4989999282900287-905151

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อสำหรับงานไม้ ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ ฮาร์ดแวร์บิด / พับ ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 6.5 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 19 ปริมาณ(ชิ้น) 1