1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ศอกขันสกรู (ด้านนอก x ด้านในสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่าง)

ศอกขันสกรู (ด้านนอก x ด้านในสกรู / เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนต่าง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 122.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●สกรู เกลียวนอก ทั้งหมดถูกปิดผนึกโดยไม่คำนึงถึงขนาด
●สำหรับการ กระบวนการซีล อย่างแน่นหนาของท่อระบบท่อและอุปกรณ์ของไหล

คุณสมบัติ

● ผู้ที่มีเกลียวตัวผู้จะถูกปิดผนึกของสกรูเกลียวตัวผู้ทั้งหมด

การใช้

● สำหรับ ท่อเหล็ก และชิ้นส่วนสำหรับอุปกรณ์ ท่อเหล็ก และ ของไหล เช่น การเชื่อมต่อสายไฟ ความต้านทานความหนาแน่น

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 10
● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของ ของไหล: 0 ถึง 100 ° c
● ความดัน: 14 mpa

วัสดุ

● ทองเหลือง (C3771)
รหัสสินค้า
TN0211L
TN0322L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 มิติ L
(มิลลิเมตร)
มิติ H
(มิลลิเมตร)
มิติ L1
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 122.00

HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 8B (6 A)2112224989999313994257-671630

฿ 174.00

HIGH PRESSURE FITTING 1 ชิ้น 1 วัน 3 / 8B (10 A)1 / 4B (8 A)251401:264989999314007257-672450

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน วัสดุ ทองเหลือง (C3771)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 R เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 14 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 100 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ปริมาณ(ชิ้น) 1