1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีด【2-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

หัวฉีด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 235.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์] วัสดุ: ทองเหลือง (C3604),กระบวนการเตรียมผิว: ชุบผิวโครเมี่ยม,ของไหลที่ใช้งาน: น้ำ/อากาศ/ น้ำมัน

สเปค

● ของไหล ทำงาน: น้ำอากาศ น้ำมัน
● อุณหภูมิของ ของไหล: -50 ถึง 150 ° c
● ความดัน: 3.45 mpa

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: ทองเหลือง (C3604) 
● โครเมี่ยม ชุบ การขัดเงา
รหัสสินค้า
TN107
TN209SALE
TN310SALE
TN414
TN620
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว ของ เกลียว M1 ขนาดเกลียว ของ เกลียว M2 JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 235.71

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)4989999340808177-914150

฿ 287.00

฿ 220.01

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)4989999340815177-915080

฿ 381.99

฿ 377.79

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3 / 8B (10 A)3 / 8B (10 A)4989999340822177-9168150

฿ 424.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)4989999340839177-9176162

฿ 529.00

AIR PIPING PARTS PIPE 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)4989999340846177-9184200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ Nipple ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ ทองเหลือง (C3604)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ M1 G (เกลียว) เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 3.45 กระบวนการเตรียมผิว ชุบผิวโครเมี่ยม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150 การหาร แรงดันใช้งานสูงสุด มากกว่า 2.0 mpa เคลือบฉนวน เรซิ่น ภายใน ไม่
ปริมาณ(ชิ้น) 1