(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
●สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจำเป็นในแต่ละวันเป็นส่วนประกอบที่เชื่อมต่อกันและยังเป็นอุปกรณ์ติดตั้งโลหะมาตรฐานสำหรับงานช่างไม้และงานเสริมแรง
●ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ
●อุปกรณ์ ติดตั้ง อุปกรณ์เสริม รถยนต์
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหลุม | ความยาว L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว L2 (มิลลิเมตร) | พิทช์ (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 72.38 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 2 | 39 | 39 | - | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319583 | 482-0533 | 20 | ||
฿ 82.54 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 64 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319590 | 482-0541 | 27 | ||
฿ 92.69 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 64 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319606 | 482-0550 | 34 | ||
฿ 92.69 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 89 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319613 | 482-0568 | 34 | ||
฿ 99.82 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 5 | 89 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319620 | 482-0576 | 41 | ||
฿ 93.62 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 114 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319637 | 482-0584 | 40 | ||
฿ 103.78 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 89 | 89 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319644 | 482-0592 | 47 | ||
฿ 104.86 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 139 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319651 | 482-0606 | 54 | ||
฿ 107.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 164 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319668 | 482-0614 | 54 | ||
฿ 107.89 | TRASCONAKAYAMA | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7 | 114 | 89 | 25 | เหล็กกล้า | แปรงทาสี | 4989999319675 | 482-0622 | 54 | ||
฿ 56.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 39 | 39 | - | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281460 | 283-2071 | 20 | ||
฿ 89.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 39 | 39 | - | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281071 | 283-2178 | 19 | ||
฿ 63.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 64 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281477 | 283-2089 | 27 | ||
฿ 96.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 64 | 39 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281088 | 283-2186 | 26 | ||
฿ 77.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 64 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281514 | 283-2127 | 34 | ||
฿ 102.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 64 | 64 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281125 | 283-2224 | 32 | ||
฿ 79.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 89 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281484 | 283-2097 | 34 | ||
฿ 109.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4 | 89 | 39 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281095 | 283-2194 | 32 | ||
฿ 80.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 89 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281521 | 283-2135 | 41 | ||
฿ 128.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 89 | 64 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281132 | 283-2232 | 39 | ||
฿ 70.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 114 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281491 | 283-2101 | 40 | ||
฿ 128.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 114 | 39 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281101 | 283-2208 | 39 | ||
฿ 83.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 89 | 89 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281538 | 283-2143 | 47 | ||
฿ 141.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 89 | 89 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281149 | 283-2241 | 45 | ||
฿ 83.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 139 | 64 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281545 | 283-2151 | 54 | ||
฿ 148.00 ฿ 139.21 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 139 | 64 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281156 | 283-2259 | 52 | ||
฿ 87.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 114 | 89 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281552 | 283-2160 | 54 | ||
฿ 148.00 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7 | 114 | 89 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281163 | 283-2267 | 52 | ||
฿ 86.00 | JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 164 | 39 | 25 | เหล็กกล้า | ชุบผิวโครเมี่ยม | 4989999281507 | 283-2119 | 54 | ||
฿ 161.00 ฿ 148.39 | TRC JOINT METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 164 | 39 | 25 | สเตนเลส (SUS304) | - | 4989999281118 | 283-2216 | 51 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับงานไม้ | ประเภทฮาร์ดแวร์ทางแยกสำหรับงานไม้ | โลหะพับฮาร์ดแวร์ ทรงตัว L | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 19 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง